Обзор

Особенности и преимущества

  • Полнофункциональная оценочная плата на основе AD4134
  • Возможность управления с помощью ПК при использовании платы SDP-H1
  • Программное управление и анализ данных на ПК
  • Возможность автономной работы платы

Подробнее о продукте

Оценочный комплект EVAL-AD4134FMCZ содержит 24-разрядный четырехканальный прецизионный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с одновременной выборкой, скоростью преобразования 1,5 MSPS и защитой от наложения спектров. Питание на плату EVAL-AD4134FMCZ подается от платы системной демонстрационной платформы (SDP) EVAL-SDP-CH1Z (SDP-H1), а имеющиеся на плате EVAL-AD4134FMCZ DC/DC стабилизаторы понижают напряжение от внешнего источника питания в диапазоне от 8 В до 14 В до напряжений 5 В и 1,8 В для питания AD4134 и периферийных компонентов. Опорное напряжение 4,096 В генерируется имеющимся на плате ADR444. АЦП тактируется с помощью имеющегося на плате кварцевого резонатора.

Плата EVAL-AD4134FMCZ подключается к USB-порту ПК посредством платы SDP-H1.

Программное обеспечение для оценки AD4134, запущенное на ПК, обеспечивает полный доступ к карте регистров АЦП AD4134, а также обеспечивает интерфейс анализа данных, с помощью которого можно отображать основные параметры и графики результатов преобразования как во временной, так и в частотной областях.

Для получения всей информации о AD4134, ознакомьтесь с технической документацией на AD4134, которую следует использовать совместно с руководством пользователя платой EVAL-AD4134FMCZ.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Содержимое комплекта

  • Плата EVAL-AD4134FMCZ
  • AD4134

Начало работы

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Оценочный комплект
  • Плата SDP-H1
  • Источник сигналов постоянного или переменного тока (источник аудиосигналов или аналогичный высококачественный источник сигналов)
  • ПК с ОС Windows®, портом USB 2.0 и установленным инструментом оценки 


НЕОБХОДИМО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

  • Оценочное программное обеспечение (ACE) для AD4134

Программное обеспечение

Программное обеспечение ACE

ZIP
1.2 MB
Плагин ACE для Board.AD4134 1.2021.44500 [Jul 05 22]
The AD4134 ACE Plugin supports the EVAL-AD4134FMCZ evaluation board. The AD4134 is a 24-bit, 4 channel, 1.5Msps, alias-free, simultaneous sampling ADC.
EXE
122 MB
ACE Installer Software 1.26.3240.1417 [Jun 21 22]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.