Обзор
Особенности и преимущества
- Full featured evaluation board for the AD3552R
- Available in two transimpedance amplifier options
- Selectable transimpedance gain
- On-board or external power supply
- On-board or external voltage reference
- Clock and trigger inputs for external synchronization
- Mates with controller board SDP-H1
Подробнее о продукте
The EVAL-AD3552RFMCxZ is an evaluation board for the AD3552R ultrafast 16-bit precision DAC. The board is available in two variants: EVAL-AD3552RFMC1Z for higher speed and EVALAD3552RFMC2Z for higher precision, the only difference being the transimpedance amplifier and its corresponding feedback capacitor.
The board allows testing all the output ranges of the DAC, waveform generation, power supply and reference options.
The EVAL-AD3552RFMCxZ interfaces to the USB port of a PC via a system demonstration platform (SDP-H1 board). It can also be connected to a different controller board using the pin header connector at position P5.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Начало работы
EQUIPMENT NEEDED
- Oscilloscope or digitizer
- USB cable
- SDP-H1 board, must be purchased separately
SOFTWARE NEEDED
- ACE software
- EVAL-AD35X2RFMCxZ ACE Plugin (automatically downloaded within ACE)
Документация
Руководства пользователя (1)
Техническое описание (1)
Покупка
Цена указана за одну единицу.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.