Обзор

Подробнее о продукте

The EVAL-AD2S1200SDZ is a fully featured evaluation kit for the AD2S1200. This board operates in standalone mode or in conjunction with the System Development Platform, EVAL-SDP-CB1Z . When operated with the System Development Platform software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the RDC's performance. The user guide describes the operation and set up of the evaluation board in standalone operation or when operated with the System Development Platform .

The SDP Controller board is a separate list item in the ordering guide below (EVAL-SDP-CB1Z). If you have not previously purchased an SDP Controller board, please do so to ensure a full evaluation setup.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Системные требования

  • Windows XP SP2
  • Windows Vista
  • Windows 7
  • USB 2.0 Port


Связанное оборудование (1)

Платы контроллера

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.