Обзор
Особенности и преимущества
- Полноценное управление и калибровка двух устройств AD9361 одновременно
- Программная перестройка в широком диапазоне частот (от 70 МГц до 6,0 ГГц) с шириной полосы канала от <200 кГц до 56 МГц
- Синхронизация фазы и частоты обоих устройств AD9361 создает синхронизированную платформу 4×4 MIMO (с несколькими входами и несколькими выходами)
- Сигнал внешнего гетеродина может поступать на оба AD9361, улучшая характеристики и упрощая разработку системы MIMO
- Сдвоенный разъем FMC позволяет подключаться к платформе Xilinx ZC706
- Принципиальные схемы, трассировка платы, перечень компонентов, коды HDL, драйверы Linux и прикладное ПО включены
- Возможность организации высокой плотности каналов
Подробнее о продукте
AD-FMCOMMS5-EBZ – это быстродействующий аналоговый модуль, разработанный для демонстрации работы AD9361 в приложениях с несколькими входами и несколькими выходами (MIMO). AD9361 – это высококачественный, обладающий высокой степенью интеграции радиотрансивер, который работает в диапазоне частот от 70 МГц до 6 ГГц. Он поддерживает ширину полосы каналов от <200 кГц до 56 МГц. AD-FMCOMMS5-EBZ состоит из двух устройств AD9361, позволяя создать систему MIMO 4×4. Данная платформа предназначена для того, чтобы дать возможность макетирования и разработки многих приложений программно-определяемого радио, таких как активные антенны, формирование диаграммы направленности, системы радиопеленгации. Плата AD-FMCOMMS5-EBZ имеет как широкополосные каналы, перекрывая полный диапазон 6 ГГц, так и узкополосные каналы, согласованные на 2,4 ГГц. AD-FMCOMMS5-EBZ также содержит два ключа ADG918, которые необходимы для создания матрицы калибровки между двумя AD9361. Данная матрица объединена с ПО с интерфейсом прикладного программирования (API) от Analog Devices, позволяя обеспечить полную цифровую и ВЧ синхронизацию между двумя AD9361. Предоставляемое ПО также поддерживает независимую полноценную настройку обоих AD9361.AD-FMCOMMS5-EBZ поддерживает возможность подключения как широкополосных, так и узкополосных входов и выходов, что позволяет радиоинженерам подключить AD9361 к испытательному стенду (векторному анализатору сигналов, генератору сигналов и т. д.) и измерить характеристики в узкой полосе, а предоставляемое ПО дает инженерам-программистам и специалистам по системной архитекторе возможность быстрого макетирования во всем диапазоне работы 6 ГГц. Дополнительно AD-FMCOMMS5-EBZ позволяет подать сигнал внешнего гетеродина, расположенного на плате, на оба AD9361, что может улучшить ВЧ характеристики.
Области применения
- Разработка общего назначения, подходящая для любого приложения программно-определяемого радио
- Системы MIMO
- Формирование диаграммы направленности и радиопеленгация
- Системы связи «точка-точка»
- Базовые станции фемто-/пико-/микросот
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Руководства пользователя (1)
Техническое описание (1)
Файлы проектирования оценочных плат (1)
Информация (1)
Технические статьи (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.