Обзор

Особенности и преимущества

  • Программная перестройка в широком диапазоне частот (от 70 МГц до 6,0 ГГц) с полосой канала от <200 кГц до 56 МГц
  • Синхронизация фазы и частоты в обоих трактах передатчика и приемника
  • Характеристики оптимизированы для работы в узком диапазоне от 2,4 ГГц до 2,5 ГГц

Подробнее о продукте

AD-FMCOMMS2-EBZ – это быстродействующий аналоговый модуль, разработанный для демонстрации работы высококачественного, высокоинтегрированного ВЧ трансивера AD9361, который предназначен для использования в таких ВЧ приложениях, как базовые станции 3G и 4G, испытательное оборудование и программно-определяемое радио. Его программируемость и возможность работы в широкой полосе делают его идеальным для широкого спектра приемо-передающих приложений. Устройство совмещает в себе ВЧ каскады с гибким трактом коммутации в полосе модулирующих частот и интегрированные синтезаторы частот, что упрощает разработку благодаря конфигурируемому цифровому интерфейсу с процессором или ПЛИС (FPGA). Микросхема AD9361 работает в диапазоне от 70 МГц до 6 ГГц, перекрывая большинство лицензируемых и нелицензируемых частот. Плата AD-FMCOMMS2-EBZ поставляется специально настроенной и оптимизированной на 2,4 ГГц и вследствие ограничений расположенных на плате внешних дискретных компонентов, может наблюдаться снижение характеристик в остальных конфигурациях. Микросхема поддерживает полосы канала от <200 кГц до 56 МГц путем изменения частоты дискретизации, параметров цифровых фильтров и децимации. Все параметры задаются с помощью самого AD9361.

AD-FMCOMMS2-EBZ предоставляет возможность радиоинженерам подключать AD9361 к ВЧ испытательному стенду (векторному анализатору сигналов, генератору сигналов и т. д.) и измерять характеристики ИС. Внешние компоненты на AD-FMCOMMS2-EBZ (которые можно легко заменить) имеют узкий частотный диапазон от 2400 до 2500 МГц. Ожидается, что большинство инженеров будут менять эти внешние компоненты (доступны совместимые по выводам замены от других производителей) на необходимые для конкретных приложений и частот. Тем, кому требуется более широкая полоса перестройки, следует рассматривать AD-FMCOMMS3-EBZ.

Начало работы

Руководство по быстрому запуску AD-FMCOMMS2/3/4/5-EBZ с платами Zynq и ZED предоставляет несколько инструкций по быстрой настройке AD-FMCOMMS2-EBZ, AD-FMCOMMS3-EBZ, AD-FMCOMMS4-EBZ или AD-FMCOMMS5-EBZ.

Типовая плата

Reference Board: AD-FMCOMMS2-EBZ

Pin Hover over the colored pins to learn more about Analog Devices' products used on this board
ADP1755

Low Vin / Vout LDO

ADP2164

4 A, synchronous, step-down dc-to-dc regulator

ADP1755

Low Vin / Vout LDO

AD7291

12-bit, low power,8-channel, SAR ADC

AD9361

High performance, RF Agile Transceiver™

AD_FMCOMM2S2_RevC

Системные требования

Связанное оборудование (3)

Дочерние платы

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.