Обзор
Особенности и преимущества
- Быстродействие 2.5 GSPS благодаря использованию высокоскоростного последовательного интерфейса JESD204B
- Усилитель-драйвер с регулировкой коэффициента усиления по напряжению в диапазоне 21 дБ
- Тактирование от интегрированного на плате или внешнего источника
- Специфическая архитектура и дополнительные средства ввода-вывода для межплатной синхронизации
Подробнее о продукте
AD-FMCADC3-EBZ - это плата высокоскоростного сбора данных, которая содержит одноканальный АЦП AD9625 с быстродействием 2500 MSPS и обладающий низкими искажениями усилитель ВЧ ADA4961 с цифровым управлением и полосой 3.2 ГГц. Плата выполнена в форм-факторе FMC и поддерживает высокоскоростной последовательный интерфейс JESD204B. Этот продукт предназначен для оцифровки широкополосных аналоговых сигналов в полосе частот вплоть до второй зоны Найквиста. Благодаря комбинации широкой полосы входного каскада, высокой частоты дискретизации и превосходной линейности AD9625 идеально подходит для спектроанализаторов, систем сбора данных и различных военных систем, например, радиолокационных систем и постановщиков помех/средств борьбы с преднамеренными помехами.Поставляемый с платой пример типового проекта реализует сбор данных с использованием последовательного интерфейса JESD204B и интерфейса SPI. Отсчеты записываются во внешнюю память DDR-DRAM. Проект позволяет программировать АЦП и считывать содержимое его внутренних регистров через SPI.
Области применения и технологии
- Авиация, космос, оборона
- Энергетика
- Медицинская электроника
- Промышленная автоматика
- Контрольно-измерительные приборы
Применяемые компоненты
Содержимое комплекта
Плата AD-FMCADC3-EBZНачало работы
Для получения полной информации при начале работы с данной платой обратитесь к wiki руководству пользователя.
Типовая плата
Reference Board: AD-FMCADC3-EBZ

- Product Categories:
- Data Converters
- Power Management
- Amplifiers
AD9625

ADC,12-Bit, 2.5 GSPS, JESD204B
ADP21192A Step Down DC-DC Regulator
ADP7104High Accuracy 500mA LDO
ADP7104High Accuracy 500mA LDO
ADP7104High Accuracy 500mA LDO
ADP7104High Accuracy 500mA LDO
ADP17412A Low Vin Low Dropout LDO
ADP1753Low Vin / Vout 800mA LDO
ADP1753Low Vin / Vout 800mA LDO
ADP1753Low Vin / Vout 800mA LDO
ADA49613.2GHz, RF DGA

Документация
Руководства пользователя (2)
Оценочная документация (1)
Технические статьи (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.