Обзор

Подробнее о продукте

The HMC1087F10 evaluation board is a two layer PCB fabricated using 10 mil thick Arlon 25FR or Rogers 4350B copper clad. The PCB is mounted to a metal heat spreader which assists in providing thermal relief to the part as well as mechanical support to the PCB. Mounting holes allow for easy attachment to larger heat sinks for improved thermal management. The RF input and RF output traces have a 50 ohm characteristic impedance and the board is populated with components suitable for use over the entire Operating Temperature range of the part.

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.