Обзор

Особенности и преимущества

  • Разъемы для подключения системы на модуле (SoM)
  • Четырехканальный аналого-цифровой преобразователь ADAU1979 компании Analog Devices
  • 12-канальный 24-битный высококачественный ЦАП ADAU1962A компании Analog Devices с частотой преобразования 192 кГц
  • 2 микросхемы ADM3056E для интерфейса CAN FD
  • Flash-память MX66LM1G45G компании Macronix с объемом 1 Гбит и интерфейсом OSPI
  • Приемопередатчик Gigabit Ethernet DP83867 компании TI
  • Приемопередатчик 10/100 Ethernet DP83848 компании TI
  • Приемопередатчик физического уровня USB 2.0 USB3340 компании Microchip
  • Преобразователь сигналов USB 2.0 – QSPI компании FTDI
  • Разъем для карт MicroSD
  • 2 разъема интерфейса A2B
  • Интерфейс для отладки (JTAG), встроенный эмулятор ICE-1000
  • Для работы требуется совместимая системная плата системы на модуле (например, EV-21569-SOM)
  • Бесплатная лицензия CrossCore® Embedded Studio EZ-KIT

Подробнее о продукте

Несущая плата EV-SOMCRR-EZKIT позволяет пользователям легко подключать и работать с любой платой системы на модуле (SoM) производства ADI (например, EV-21569-SOM). Она позволяет пользователям оценивать работу наиболее распространенных периферийных модулей и интерфейсов, имеющихся в аудиопроцессорах семейства SHARC+ от ADI (например, аудиоинтерфейс, Ethernet, MLB, USB, CAN и т. д.), при этом данная плата имеет встроенный внутрисхемный эмулятор (ICE), что позволяет сэкономить на сопутствующих средствах за счет устранения необходимости в применении внешнего эмулятора. Наконец, несущая плата EV-SOMCRR-EZKIT также обеспечивает подключение к внешним платам с интерфейсом A2B, что позволяет легко расширять системы заказчиков. Несущую плату EV-SOMCRR-EZKIT можно приобрести отдельно или как часть комплекта оценочной системы EZ-KIT (например, EV-21569-EZKIT).

Несущая плата EV-SOMCRR-EZKIT, будучи подключенная к поддерживаемой плате SOM, использует инструменты разработки CrossCore® Embedded Studio (CCES), позволяющие разработчикам быстрее выводить свою продукцию на рынок. Эта среда разработки помогает в разработке и отладке кода высококачественных систем благодаря следующим возможностям:

  • Создание, компилирование, сборка и компоновка прикладных программ, написанных на языках C++, C и ассемблере.
  • Загрузка, запуск, пошаговое выполнение, остановка и установка точек останова в прикладных программах.
  • Чтение и запись данных и памяти программ.
  • Чтение и запись в регистры ядра и периферийных блоков

Программное обеспечение

Инструменты разработки ПО

CrossCore Embedded Studio – это интегрированная среда разработки (IDE) мирового уровня для процессоров семейств Blackfin и SHARC.

Связанное оборудование (4)

Наборы EZ-Kit

Дочерние платы

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.