Обзор
Особенности и преимущества
- Brings out all 300 pins from the System-on-Module (SOM) Interface connectors
- Designed as an interposer that goes between the SOM and carrier boards
- 0.1" headers for easy probing or wiring
- Mounting holes that match the SOM/carrier mounting holes
Подробнее о продукте
The EV-SOMCRR-BRKOUT breakout board provides access to all 300 connector pins on the audio processor System-on-Module (SOM) evaluation boards. Simply connect the breakout board between the SOM board and the carrier board to provide convenient probing and wiring points to modify, test, and take measurements on the full evaluation system. The EV-SOMCRR-BRKOUT can be used with any EZ-KIT® bundle.Документация
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.