Обзор
Особенности и преимущества
- Поддержка JTAG/SWD для процессоров Blackfin, Blackfin+, SHARC и многоядерных процессоров SHARC+ с ядром ARM
- Plug-n-Play, совместимость с USB 2.0
- Питание от шины USB
- Поддерживается ОС Windows® 8.1, Window 7
- Поддержка различных напряжений ввода-вывода процессоров: 1.8 В, 2.5 В и 3.3 В
- Поддержка многопроцессорных систем
- Тактовая частота JTAG/SWD 5 МГц в ICE-1000
- Тактовая частота JTAG/SWD до 46 МГц в ICE-2000
- Разноцветные светодиоды для расширенной индикации состояния
- Программно управляемый сброс целевого объекта для поддержки удалённой отладки
Подробнее о продукте
Эмуляторы ICE-1000 and ICE-2000 упрощают создание, тестирование и отладку сложных приложений, исполняемых на встраиваемых и цифровых сигнальных процессорах компании Analog Devices. Работая в связке со средой проектирования CrossCore® Embedded Studio, эти эмуляторы обеспечивают передовые возможности поддержки для всех совместимых с JTAG процессоров Analog Devices.
Новые возможности отладки в ICE-1000/ICE-2000:
- Трассировка программ*
- Трассировка системы*
- Управление каналами с перекрестным запуском*
- Поддержка Coresight Serial Wire Debug(SWD)*
*Доступно не во всех версиях CCES
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
- ADuCM3027
- ADSP-BF707
- ADSP-BF701
- ADSP-BF702
- ADSP-BF703
- ADSP-BF704
- ADSP-BF705
- ADSP-BF706
- ADSP-BF700
- ADSP-BF504
- ADSP-BF504F
- ADSP-BF506F
- ADSP-BF512
- ADSP-BF514
- ADSP-BF516
- ADSP-BF518
- ADSP-BF514F16
- ADSP-BF518F16
- ADSP-BF522
- ADSP-BF523
- ADSP-BF524
- ADSP-BF525
- ADSP-BF526
- ADSP-BF527
- ADSP-BF522C
- ADSP-BF523C
- ADSP-BF524C
- ADSP-BF525C
- ADSP-BF526C
- ADSP-BF527C
- ADSP-BF531
- ADSP-BF532
- ADSP-BF533
- ADSP-BF534
- ADSP-BF536
- ADSP-BF537
- ADSP-BF538
- ADSP-BF538F
- ADSP-BF539
- ADSP-BF539F
- ADSP-BF542
- ADSP-BF544
- ADSP-BF547
- ADSP-BF548
- ADSP-BF549
- ADSP-BF561
- ADSP-BF606
- ADSP-BF607
- ADSP-BF608
- ADSP-BF609
- ADSP-SC582
- ADSP-SC583
- ADSP-SC584
- ADSP-SC587
- ADSP-SC589
- ADSP-21583
- ADSP-21584
- ADSP-21587
- ADSP-SC570
- ADSP-SC571
- ADSP-SC573
Содержимое комплекта
Содержимое комплекта эмулятора ICE-1000- Эмулятор ICE-1000
- 2-метровый кабель USB стандарт-A - мини-B
Содержимое комплекта эмулятора ICE-2000
- Эмулятор ICE-2000в корпусе
- 6-дюймовый кабель с разъемами
- 10-выводный переходник для соединения с 14-выводным гнездом JTAG предыдущей системы
- 2-метровый кабель USB USB стандарт-A - мини-B
Системные требования
- CrossCore Embedded Studio 1.1.0 или VisualDSP++ 5.1.1 (или выше)
Документация
Руководства по эмуляторам (1)
Руководства по процессорам (2)
Обсуждения
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.