Обзор
Подробнее о продукте
The DEMO-AD5758-AO8Z Board demonstrates a system-level concept where the AD5758 and the ADP1031 are used together to implement a compact, eight channel, channel-to-channel isolated, analog output (AO) module. The module is designed to dissipate less than 2 W worst case power dissipation over a wide range of operating conditions.Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Руководства пользователя (1)
Покупка
Цена указана за одну единицу.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.