Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 999A is a wide input range, 3.3V, synchronous buck-boost converter featuring the LTC3533.  This circuit is designed to demonstrate the high level of performance, efficiency and small solution size attainable using this part in a buck-boost power supply. It operates at 1MHz and produces a regulated 3.3V from an input voltage range of 2.4V to 5.5V, and operates down to 1.8V with de-rated output current.



Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.