Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 993A is a step-down converter, using the LTC3542 monolithic synchronous buck regulator. The DC993A has an input voltage range of 2.5V to 5.5V, and is capable of delivering up to 500 mA of output current in a small 2x2 mm DFN package. The output voltage of the DC993A can be set as low as 0.6V, the reference voltage of the LTC3542.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.