Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 992 is a Step-Down Converter, using the LTC3549 monolithic synchronous buck regulator. The DC992A has an input voltage range of 1.6V to 5.5V, and is  capable of delivering up to 250 mA of output current at a minimum input voltage of 1.8V. The output voltage of the DC992A can be set as low as 0.611V, the reference voltage of the LTC3549. At low load currents, the DC992A can operate in either noise sensitive applications, due to the capability of the LTC3549 to operate in pulse-skipping mode, or in high  efficiency applications, because the LTC3549 can also operate in Burst-Mode.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.