Обзор
Подробнее о продукте
The DC980A and DC980B are a demonstration system that showcases the LTC2970, a dual power supply monitor and margining controller with an I2C interface. The DC980A board contains the LTC2970 device and the DC980B board contains the LTC3828 dual DC/DC controller. The two boards interface to each other via a 20-pin connector. The DC980B board features the LTC3828 dual output, 2-phase synchronous buck regulator. The LTC2970’s two voltage-buffered, 8-bit IDACs allow highly accurate margining of the LTC3828’s output voltages. The IDACs can be configured to automatically servo the power supplies to a desired voltage using the ADC for feedback. The DC980B comes preconfigured with 3.3V and 5V power supply rail voltages.
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования и интеграции (1)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (2)
Руководства по оценочным наборам (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.