Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 975A is a DC/DC Converter featuring the LT3482 in a 3mm x 3mm QFN package and trageting APD Bias applications. This demo circuit is designed to convert a 3V-12V source to 80V at 2mA.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.