Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration Circuit 974 is a 100kHz to -500kHz programmable frequency, high voltage, current-mode DC/DC step-down converter featuring the LT3844. The operating frequency can be synchronized up to 600kHz. The board operates from a Vin range of 15V to -60V and outputs 12VOUT @ 4.2A (50W).

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.