Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 972A is a high efficiency synchronous step-down DC/DC converter featuring the LTC3822EDD controller and dual N-Channel MOSFETs. The demo board is capable of providing 1.8V/8A from a 2.75V to 4.5V input.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.