Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 971 is a high current density supply featuring the dual-output, 2-phase synchronous buck regulator LTC3811. The input voltage of the demo board is designed from 4.5V to 14V. The outputs are 2V/15A and 1.5V/15A. The output voltages can be programmed with different start-up tracking modes. All the critical power and controller IC circuits on the DC971 board are within a 1.45” × 0.9” “drop-in” PCB layout space. The outputs can be easily configured to have two separated output voltages or a single high current output voltage with two phases in paralleling.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.