Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 967B is a single output high frequency step-down DC/DC controller featuring the low quiescent current LTC3835 in a 20-pin exposed pad TSSOP package. The DC967B is designed to generate a regulated 3.3V@5A output from 4.5V to 36V input voltage.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.