Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 965A is a single output high frequency step-down DC/DC converter featuring the low quiescent current LTC3835-1 in a 16-pin narrow SSOP package. The DC965A is programmed to generate a regulated 3.3V@5A output from a 4.5V to 36V input voltage. The LTC3835-1 is similar to the LTC3835 but has reduced functionality (it does not have PGOOD, ExtVCC or CLOCKOUT pins).

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.