Обзор

Подробнее о продукте

Demo circuit 964A is a dual monolithic step-down DC/DC converter featuring the LT3501. The demo circuit is designed for 3.3V/3A and 1.8V/3A outputs from a 4.5V to 24V input. Independent input voltage, feedback, soft-start and power good pins for each channel simplify complex power supply tracking/sequencing requirements.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.