Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 960 is a high voltage, current-mode DC/DC step-down controller featuring the LTC3824 in a small 10-pin MSOP package.
The board operates from an input voltage of 5.5V to 60V and outputs 5V @ 2A. The converter uses a P-channel MOSFET for the main switch resulting in a low parts count design. Operating frequency is set to 200kHz with the option to accept a synchronized external clock.
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования и интеграции (1)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.