Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 958 is a Dual Monolithic 1.6A Step-Down Switching Regulator featuring the LT3506A and LT3506. The top half of the board features the LT3506A circuit and the bottom  half of the board features the LT3506 circuit. These two devices are nearly identical except for the switching frequency, and the two circuits are totally independent on the demo board. The LT3506A circuit switches at 1.1MHz and takes a 6.8V to 25V input voltage and generates a 5V and a 3.3V output, both at 1.6A. The LT3506 circuit switches at 575kHz and takes a 3.6V to 21V input and generates a 1.8V and a 1.2V output, both at 1.6A.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.