Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 957 is a wide input range, 3.3V / 3.0A output synchronous buck-boost controller featuring the LTC3785. This circuit was designed to demonstrate the high levels of performance, efficiency, and small solution size attainable using this part in a buck-boost power supply. It operates at 500kHz and produces a regulated 3.3V, 3.0A output from an input voltage range of 2.7 to 10V. It is suitable for portable applications, and has a footprint area that is 0.36 square inches. Synchronous rectification helps to attain efficiency up to 96%, depending on line and load. The LTC3785 provides current limit and shutdown disconnect. It offers Burst Mode® operation for high efficiency at light loads.
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования и интеграции (1)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.