Обзор

Подробнее о продукте

DC954A-C: Demo Board for the LT6402-20 300MHz Low Distortion, Low Noise Differential Amplifier/ADC Driver (AV = 20dB).

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.