Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 952 is a current mode synchronous switching regulator featuring the LTC3810. The circuit is configured as a synchronous step-down regulator operating at 230kHz switching frequency. Output voltage is 12V at 6A maximum load. The input voltage range is 13V to 80V.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.