Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 950A-A is an isolated, 30W multi-output, synchronous flyback converter in 1/8 brick format featuring the LT3825. Output voltage sensing is implemented without the use of opto-coupler, by sensing the voltage across a primary side auxiliary winding. A load compensation circuit is used to compensate for voltage drops caused by load currents. DC950A-A has input voltage range 36V-72V and features the LT3825. Demonstration circuit 950A uses a transformer design with tapped secondary winding, to achieve higher efficiency and better cross regulation than is possible with a transformer that uses a separate winding for each output.



Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.