Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit DC937A is a complete power controller for a USB powered device. It is based on the LTC4085 and provides a constant-current, constant-voltage linear battery charger, a USB power manager with PowerPath management for the battery. The 700mA CC/CV timer terminated, temperature qualified, linear charger targets Li-Ion batteries, and the USB power manager insures compliance with the USB power specification and PowerPath management for the battery. The demo board's input voltage range is 4.5V to 5.5V.


 


Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.