Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 934A features the LTC2607 dual 16-bit DAC. This device establishes a new board-density benchmark for 16-bit DACs and advances performance standards for output drive, load regulation, and crosstalk in single supply, voltage-output DACs.


 


Документация

Программное обеспечение

ПО оценивания

Программное обеспечение ACE

ZIP
86 KB
Плагин ACE для Board.LTC2607 1.2020.32500 [Aug 07 20]
Board Project for LTC2607 (2-channel 16-Bit I2C DAC) (Evaluation Board: DC934A)
EXE
122 MB
ACE Installer Software 1.26.3240.1417 [Jun 21 22]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

Связанное оборудование (1)

Платы контроллера

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.