Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 922 is a 2-phase dual synchronous high efficiency step-down DC/DC converter featuring the LTC3736EUF-2 controller.The "-2" version features pulse-skipping (in place of Burst Mode operation) at light loads and has a tighter voltage reference accuracy over temperature when compared with the LTC3736 "plain" version. The demo board operates with a 2.7V to 8V input voltage range and provides outputs of 2.5V@5A and 1.8V@5A.


 


Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.