Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 921 is a micropower synchronous buck-boost converter based on the LTC3532 monolithic buck-boost regulator. The DC921 has an input voltage range of 2.4 V to 5.5V and an output of 3.3V @ 300mA.



Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.