Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 913 is a high efficiency and high density supply featuring the 3-output, 3-phase synchronous buck regulator LTC3773 in the 5x7 QFN-38 package. The input voltage range of the demo board is designed for 4.5V to 13.5V, though the LTC3773 controller can take up to 36VMAX VIN. The outputs of this board are 2.5V @ 15A, 1.8V @ 15A and 1.2V @ 15A.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.