Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 901A features the LTC3444 and is a highly efficient, 1.5MHz fixed frequency buck-boost DC/DC converter. The input voltage can range from 3.1V to 5.0V and is suitable for Li-Ion or three-cell NiCd/NiMH battery applications while the output voltage can be set anywhere from 0.8V to 4.2V by injecting a 0.35V to 2.4V control signal. The demo board provides up to 400mA of output current.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.