Обзор
Подробнее о продукте
Комплект DC9007 SmartMesh® WirelessHART Starter Kit предоставляет все инструменты для оценки работоспособности сети SmartMesh с учетом потребностей вашего приложения, в том числе потребностей в высокой надежности, сверхнизком энергопотреблении, масштабируемости и простоте установки. Он позволяет ускорить интеграцию устройств и разработку прикладного программного обеспечения.
В комплект DC9007 входит 5 узлов (DC9003A-C), что позволит быстро развернуть ячеистую сеть в радиочастотной среде, характерной для вашего приложения. Программный графический интерфейс пользователя (GUI) позволяет быстро увидеть список узлов в сети, а также ключевые статистические данные о рабочих характеристиках, такие как надежность передачи данных и задержка.
Модули узлов (Mote) для оценки/разработки DC9003A-C оснащены легко доступными выводами. Кроме того, стартовый комплект обеспечивает доступ к прикладным программным интерфейсам (API) как администратора, так и узла, для организации разработки прикладного программного обеспечения. Стартовый комплект DC9007 работает в международной безлицензионной полосе частот от 2,4000 до 2,4835 ГГц. Стартовые комплекты и демонстрационные платы предназначены только для ознакомительных целей. Заказчик по-прежнему несет ответственность за проверку правильности и надежности работы в рамках своего конечного приложения.
Комплект SmartMesh WirelessHART Starter Kit включает в себя следующие элементы:
- Один модуль администратора сети (LTP5903CEN-WHRB)
- Пять модулей оценки/разработки узлов (DC9003A-C)
- Одна интерфейсная карта Eterna (DC9006), которая включает в себя карту адаптера DC9004
- Дополнительные батареи CR2032
- Кабели
Программное обеспечение для комплекта SmartMesh IP Starter Kit
Программная утилита | Описание | Ссылка для загрузки |
SmartMesh SDK (необязательно) | Комплект разработки программного обеспечения, используемый для взаимодействия с интерфейсом прикладного программирования (API) устройств | Репозиторий GitHub |