Обзор
Подробнее о продукте
SmartMesh® WirelessHART networks are populated by motes, the nodes on the network. Based on the breakthrough Eterna® technology, the motes are ultralow power, extending battery life to years and many times that of competing products. In addition to extra long battery life, the motes feature an advanced array of features.
DC9003A-C Evaluation/Development Mote incorporates the LTC5800-WHM SmartMesh WirelessHART Mote-on-Chip™ a chip antenna and a CR2032 coin cell. The DC9003A-C is also available as part of the DC9007A SmartMesh WirelessHART Starter Kit.
Software Utility | Description | Download Link |
SmartMesh SDK (optional) | Software development kit used to interact with the devices’ Application Programming Interface (API) | GitHub Repository |
Документация
Заметки разработчика (1)
Информация о продукте (1)
Руководства пользователя (1)
Файлы проектирования оценочных плат (1)
Статьи по применению (1)
Покупка
Цена указана за одну единицу.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.