Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 899 is a high efficiency supply featuring the dual-output, 2-phase synchronous buck regulator LTC3728LX (not tested cold and 1.5% accurate VREF). The input voltage range of the demo board is from 4.5V to 13.2V, though the LTC3728LX controller can take up to 30V (max) Vin. The outputs are 2.5V@5A and 3.3V@5A.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.