Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 894B-C is a 36V-72Vin, synchronous flyback converter featuring the LT3825. This circuit was designed specifically to attain a high current, low ripple, synchronously rectified flyback to efficiently power 12V loads at up to 5A from a typical telecom input voltage range. This circuit features synchronous rectifier drive outputs, output voltage regulation without the need of an optocoupler, self-starting architecture and input undervoltage lockout.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.