Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 894A-A is a 36V-72VIN, synchronous flyback converter featuring the LT3825. This circuit was designed specifically to attain a high current, low ripple, synchronously rectified flyback to efficiently power 3.3V loads at up to 12A from a typical telecom input voltage range. This circuit features synchronous rectifier drive outputs, output voltage regulation without the need of an optocoupler, a self-starting architecture and input undervoltage lockout.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.