Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 888A-B is a high power isolated synchronous forward converter with synchronous secondary side control featuring the LTC3725 and LTC3706. When powered from a 36-72V input, a single DC888A-B provides an isolated 5V at 40A in a quarter-brick footprint. If higher output current is required, multiple DC888A boards may be stacked together using on-board connectors for a complete PolyPhase current sharing solution.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.