Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 886 is an ultralow input voltage and dropout voltage supply using the 300mA output current LTC3035 linear regulator, which comes in a very small 8-pin 3mm × 2mm DFN package. The DC886 has an input voltage range from 1.7V to 5.5V and jumper selectable output voltages of 2.5V/3.3V/5V or a user-determined value.  Due to the 0.4V reference of the LTC3035, the DC886 is capable of supplying power to very low voltage applications, such as a (relatively) high current voltage references. The DC886 comes assembled with small 1uF ceramic capacitors to demonstrate the LTC3035's ability to  maintain stability with ceramic output capacitors.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.