Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 884 is a high current density supply featuring the LTC3828EUH, a dual-output, 2-phase synchronous buck controller. The input voltage of the demo board is from 4.5V to 15V. The outputs are 2V @ 17A and 1.5V @ 17A.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.