Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 879 is a Micropower Synchronous Step-Up Converter with Output Disconnect featuring the LTC3525-3.3 and LTC3525-5. The LTC3525 is a high performance Burst Mode operation only, synchronous boost converter. The LTC3525 incorporates a feature that maximizes efficiency by adjusting the peak and valley of the inductor current as a function of load. The demo board has two assembly versions: DC879A-A and DC879A-B. The DC879A-A offers fixed 3.3V output. The DC879A-B offers fixed 5V output. They offer a compact, high efficiency solution in single cell or dual cell alkaline or Li-ion applications. Only three small external components are required.
Применяемые компоненты
Документация
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства пользователя (1)
Файлы проектирования оценочных плат (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.