Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 878 is a 1MHz Synchronous Step-Up DC/DC Converter featuring the LTC3458LEDE. The demo board demonstrates a DC/DC boost converter, with a 1.7A switch, providing 5V at 300mA to 900mA depending on input voltage, which ranges from 2V to 5V.
The circuit demonstrates the advantages of output disconnect and inrush current limiting.
Применяемые компоненты
Документация
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства пользователя (1)
Файлы проектирования оценочных плат (1)
Покупка
Цена указана за одну единицу.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.