Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 873 features the LTC1867L Octal 16-bit ADC. The LTC1867L can be software programmed for a unipolar 0 to 2.5V or bipolar ±1.25V input range. The 8 channel multiplexer can be programmed for 8 single-ended inputs with respect to ground, 7 single-ended inputs with respect to the COM/CH7 pin, 4 differential inputs, or any combination of these.

Применяемые компоненты

Программное обеспечение

Связанное оборудование (1)

Платы контроллера

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.