Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 870A-A is a high efficiency, 2.25MHz buck converter, incorporating the LTC3410 monolithic synchronous regulator. The DC870 has an input voltage range of 2.25V to 5.5V, and is capable of delivering up to 300mA of output current. The LTC3410 has an output voltage range from 0.8V to 5V, but the demo board is configured for a 1.8V output.
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования и интеграции (1)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.