Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 856A is a 500mA, 1.25MHz Synchronous Boost Converter featuring the LTC3427EDC. The demo circuit demonstrates a DC/DC boost converter, with a 500mA switch current limit, providing 3.3V at 180mA from a 1.8V to 3.6V input voltage.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.