Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 850A is a Boost LED Driver featuring the LTC3783 a boost/SEPIC/flyback LED driver controller. The demo board requires a 3V to 14.4V input and provides 360mA LED current at up to 25V. It incorporates an output overvoltage protection feature to limit output voltage to less than 27V if the LED string is inadvertently disconnected. The LT3783 features 1000:1 PWM dimming for brightness control and analog dimming control.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.