Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 841 is a constant current LED boost converter with input current and output voltage protection featuring the LT3477. The board is optimized to drive 330mA LED arrays with a total LED voltage between the maximum input voltage and 36V. The input voltage range is 2.7V to 16V.


DC841 has overvoltage protection below 36V if the LEDs are open or not properly attached to the terminals on the PCB

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.