Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 836 is a No RSENSE™ constant frequency step-down DC/DC converter featuring the LTC3772 Burst-Mode capable, nonsynchronous controller in a 3mm × 2mm DFN package. The demo board has an input voltage range of 2.75V to 8V and provides 2A at one of the three jumper-selectable output voltages: 1.8V, 2.5V or 3.3V.
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования и интеграции (1)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.